Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Ürün Kataloğu

Slider Type, Ball Screw Drive Motorless Electric Actuator - LEFS/LEKFS

Your motor, our actuator. Transfer for high loads

  • Create the best possible solution for you – Use your own motor and driver
  • High loads transfer & positioning, whatever the needs – Ball screw drive, the best for high loads and repeatable accurate positioning
  • Optimise your application – Motors from a large number of companies to choose from
  • Unbeatable for achieving great strokes – Up to 3000 mm.

Ve daha fazlası

  • Body size: 25, 32 and 40 mm
  • Stroke: up to 1200 mm
  • Horizontal/Vertical workload: up to 60/30 kg
  • Speed: up to 1500 mm/s
  • Acceleration: up to 20000 mm/s²
  • AC Servo Motor, 100/200W (LEFS), 100/200/400W (LEKFS).

Ürün seçimi

İhtiyacınız olan ürün çeşidini seçin.

Seçiminizi değiştirmek için lütfen Filtreleri Sıfırlayın

Ve şimdi size daha iyi uyum sağlayan öğe

 
Series
Accuracy
Size
Motor Mounting Position
Motor Type
Lead Screw
Stroke
Auto Switch Mounting Bracket
Seal Band Stopper
Positioning Pin Hole