Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Ürün Kataloğu

Compact Cylinder - CQS

Lack of space is no longer a problem

  • Reduce installation dimensions – Ideal for machine designs with small space requirements
  • Get superior non-rotating accuracy – Hexagonal cross sectional shape piston rod
  • Obtain design flexibility – Thanks to its square body shape and auto switch mounting.

Ve daha fazlası

  • Bore sizes (mm): 12, 16, 20, 25
  • Standard strokes up to 50 mm
  • Rubber cushion available
  • Battery manufacturing compatible version available
  • Auto switch capable.

Ürün seçimi

İhtiyacınız olan ürün çeşidini seçin.

Seçiminizi değiştirmek için lütfen Filtreleri Sıfırlayın

Ve şimdi size daha iyi uyum sağlayan öğe

 
Magnet
Mounting
Bore Size
Stroke
Bumper/Rod End Male Thread
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number