Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Ürün Kataloğu

Free Mount Cylinder – CU

Mount as you wish

  • Achieve mounting freedom – Body cylinder without brackets and multiple direct mounting surfaces allowing freedom of mounting
  • Save space in your machines – Rectangular body cylinder of reduced dimensions
  • Fit CU to your application requirements – Big range of variations.

Ve daha fazlası

  • Bore sizes (mm): 6, 10, 16, 20, 25, 32
  • Strokes up to 100 mm
  • Auto-switch capable
  • Multiple direct mounting surfaces.

Ürün seçimi

İhtiyacınız olan ürün çeşidini seçin.

Seçiminizi değiştirmek için lütfen Filtreleri Sıfırlayın

Ve şimdi size daha iyi uyum sağlayan öğe

 
Magnet
Bore Size
Port Thread
Stroke
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number