Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Ürün Kataloğu

ISO Cylinder with Lock - C96N

Ensure easy handling...now with an ISO

  • Handle it easily: reduce installation & maintenance work – Lock can be manually operated plus the lock unit can be separated from the cylinder
  • Rely on it – Locking force up to 6080 N
  • Enjoy our ISO cylinder flexibility – Wide range of mounting accessories plus 2-colour auto switch mountable on all of the cylinder´s sides.

Ve daha fazlası

  • Bore sizes (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Strokes up to 1900 mm
  • Integrated function of the air cushion and the bumper
  • Locking unit can be ordered separately
  • Separate construction of lock unit and cylinder
  • Lock unit with lock status indication available.

Ürün seçimi

İhtiyacınız olan ürün çeşidini seçin.

Seçiminizi değiştirmek için lütfen Filtreleri Sıfırlayın

Ve şimdi size daha iyi uyum sağlayan öğe

 
Magnet
Mounting
Bore Size
Stroke
  []
Rod Boot
Rod
Pivot Bracket
Rod End Bracket
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number
Option