Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Ürün Kataloğu

Pressure Relief 3 Port Valve with Locking Holes - VHS-D

Making maintenance a safe operation

  • Reduce air supply and exhaust time - Up to a maximum flow rate of 14098 l/min for one-inch size
  • Save energy - Zero air bleeding while switching the handle
  • Prevent accidents caused by inadvertent air supply problems - With locking holes to be padlock-secured.

Ve daha fazlası

  • Modular design with uniform body style to FRL units
  • Flow rate up to 14098 l/min
  • Energy saving: zero air bleeding during switching the handle
  • Safety measure: prevention of accidents caused by inadvertent air supply problems (OSHA standard compliant)
  • With built-in silencer for EXH port as an option.

Ürün seçimi

İhtiyacınız olan ürün çeşidini seçin.

Seçiminizi değiştirmek için lütfen Filtreleri Sıfırlayın