Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Ürün Kataloğu

Fieldbus Unit - EX600

Increase the capabilities of your communications

  • Ensure communication at all times – DLR and MRP supported
  • Obtain greater flexibility – Availability of digital and analogue input/output units together with IO-Link communication
  • Enhance efficiency with easier maintenance – Self-diagnosis function and LED display. IO-Link communication for device parameters control
  • Reduce installation and wiring time – Joint type connection method plus SPEEDCON compatible connectors.

Ve daha fazlası

  • Protocols: IO-Link, EtherNet/IPTM, DeviceNetTM, CC-Link, PROFINET, PROFIBUS, Modbus/TCP, POWERLINK
  • Applicable valve series: JSY, new SY, VQC, S0700, SV
  • Up to 9 input / output / IO-Link units
  • Up to 1280 inputs / 1280 outputs
  • Up to IP67 enclosure.

  • The product EX600-SPN1/SPN2 is being discontinued and will be replaced by EX600-SPN3/SPN4 series.

Ürün seçimi

İhtiyacınız olan ürün çeşidini seçin.

Seçiminizi değiştirmek için lütfen Filtreleri Sıfırlayın

Ve şimdi size daha iyi uyum sağlayan öğe

 
End plate Mounting Position
Power Supply
Mounting Method