Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Ürün Kataloğu

Air Cylinder - MB-Z

More options, less weight

  • Reduce installation dimensions - Weight reduction by changing the shape of rod and head covers
  • Get mounting flexibility - Various mounting bracket options
  • Adapt it to your application - Wide range of variations available.

Ve daha fazlası

  • Bore sizes (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
  • Strokes up to 2700 mm
  • Rubber cushion or air cushion
  • High durability version for dusty environments available.

Ürün seçimi

İhtiyacınız olan ürün çeşidini seçin.

Seçiminizi değiştirmek için lütfen Filtreleri Sıfırlayın

Ve şimdi size daha iyi uyum sağlayan öğe

 
Magnet
Mounting
Bore Size
Port Thread
Stroke
Option
Bracket
Knuckle Joint
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number