Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Ürün Kataloğu

Compact Guide Cylinder - MGP

Guide your movements precisely

  • Get a precise guide movement – ±0.03° of rotating accuracy
  • Design compact and lightweight machines – Reduced weight and required space due to guide rod and plate construction
  • Adapt it easily to your application – Wide range of product variation available.

Ve daha fazlası

  • Bore sizes (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Strokes up to 400 mm (depending upon bore size)
  • 3 types of bearing can be selected: slide bearing, ball bushing and high precision ball bushing
  • 4 types of mounting are possible: top mounting, side mounting, bottom mounting and T-slot side mounting
  • Battery manufacturing compatible version available
  • Auto switches can be mounted on 2 surfaces.

Ürün seçimi

İhtiyacınız olan ürün çeşidini seçin.

Seçiminizi değiştirmek için lütfen Filtreleri Sıfırlayın

Ve şimdi size daha iyi uyum sağlayan öğe

 
Bearing Style
Bore Size
Port Type
Stroke
  []
Locking Direction
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number