Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Ürün Kataloğu

Mechanically Jointed Rodless Actuator − MY1

Get anywhere

  • Move loads over long distances – Strokes up to 5000 mm
  • Select the option that best suits you – Variety of guide models and shock absorbers to fit every application
  • Adapt the actuator to your system – Piping can be connected from four directions.

Ve daha fazlası

  • Bore sizes: 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Minimal leakage seal construction
  • Centralised piping
  • Autoswitch capable.

Ürün seçimi

İhtiyacınız olan ürün çeşidini seçin.

Seçiminizi değiştirmek için lütfen Filtreleri Sıfırlayın

Ve şimdi size daha iyi uyum sağlayan öğe

 
Guide Type
Seal
Bore Size
Port Thread
Piping
Stroke
Adjuster
Auto Switch
Number