Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Ürün Kataloğu

Digital Flow Switch for Large Flow - PF3A*H

Helping your efficiency

  • Employ a single product to detect leaks and keep air consumption in sight – 100:1 Flow ratio with almost zero pressure loss
  • Get more information at a glance – 2-line display with up to 4 simultaneous values at once, including flow, pressure & temperature
  • Smartly automate your monitoring process – IO-Link for online parameterization and extraction of numeric data. Parallel analogue output possible
  • Achieve an all-in-one solution - Possibility of connecting, with built-in pressure and temperature sensor, to an air combination unit.

Ve daha fazlası

  • Applicable fluid: Air, N2
  • 3-colour 2 or 4-screen display
  • Outputs: IO-Link, NPN/PNP and analogue/external input
  • Rated flow ranges: from 10 to 12000 l/min
  • IP65 enclosure.

Ürün seçimi

İhtiyacınız olan ürün çeşidini seçin.

Seçiminizi değiştirmek için lütfen Filtreleri Sıfırlayın