Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Ürün Kataloğu

4-Port Solenoid Valve Cassette Type Manifold – SJ

Fits perfectly into tight spaces

  • Take up minimal space – Ultra compact valve, 40 mm height, as low as 6.5 mm width
  • Assemble & modify at ease – Card edge-type connectors and mix size mounting
  • Minimise maintenance downtime – Individual valve power switch to increase OEE.

Ve daha fazlası

  • Extremely compact and lightweight valve
  • Flow rates between 40-625 l/min
  • Power consumption: 0.15-0.23 W (low wattage type); 0.4-0.55 W (standard)
  • Up to 24 stations or 32 solenoids
  • Easy mounting, fast replacement and mix size mounting
  • Plug-in & Non Plug-in types.

Ürün seçimi

İhtiyacınız olan ürün çeşidini seçin.

Seçiminizi değiştirmek için lütfen Filtreleri Sıfırlayın

Ve şimdi size daha iyi uyum sağlayan öğe

 
Type of actuation
Pilot Specification
Back Pressure Check Valve
Coil specification
Rated voltage
Common Spec.
Connector Entry
Type
Manual Override
A, B Port Size
Single Solenoid Wiring
Control Method