Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Bloque combinado de válvulas y eyectores - JSY & ZK2*A

Control todo en uno para presión positiva y de vacío

  • Simplifica el diseño de tu máquina - Solución compacta para controlar con un único bloque las válvulas y los eyectores de vacío
  • Fácil instalación - Reducción del cableado y tiempo de trabajo
  • Comunicación remota - Control y monitorización de hasta 32 salidas a través de múltiples protocolos de comunicación industrial
  • Maximice el rendimiento: la estructura independiente de suministro y escape evita los efectos de la fluctuación de presión.

Y mucho más

  • Hasta 28 estaciones en total combinadas: hasta 24 válvulas y hasta 8 eyectores
  • Alto caudal en un cuerpo compacto: hasta 567 l/min
  • Caudal de aspiración de hasta 67 l/min
  • Presión de vacío de -91 kPa.

Product selection

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Configuración de opciones

 
Modelo de conector
Dirección de entrada del conector
Estaciones
Posición de la conexión P, E
Bloque ALIM./ESC.
Tamaño de Conexión A, B
Montaje