Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Bloque combinado de válvulas y eyectores - JSY & ZK2*A

Control todo en uno para presión positiva y de vacío

  • Simplifica el diseño de tu máquina - Solución compacta para controlar con un único bloque las válvulas y los eyectores de vacío
  • Fácil instalación - Reducción del cableado y tiempo de trabajo
  • Comunicación remota - Control y monitorización de hasta 32 salidas a través de múltiples protocolos de comunicación industrial
  • Maximice el rendimiento: la estructura independiente de suministro y escape evita los efectos de la fluctuación de presión.

Y mucho más

  • Hasta 28 estaciones en total combinadas: hasta 24 válvulas y hasta 8 eyectores
  • Alto caudal en un cuerpo compacto: hasta 567 l/min
  • Caudal de aspiración de hasta 67 l/min
  • Presión de vacío de -91 kPa.

Product selection

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Configuración de opciones

 
Series