Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Cilindro compacto guiado – MGPK

Cilindro compacto guiado de alta rigidez

  • Optimiza tu espacio - Diseño compacto y ligero
  • Alto rendimiento y rigidez - ±0,03° de precisión no giratoria
  • Alto grado de flexibilidad en el montaje y el diseño - Diversas opciones de conexión y montaje.

Y mucho más

  • Diámetros (mm): 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50
  • Carreras hasta 200 mm
  • Disponible con conexiones superiores y laterales
  • 4 tipos de montaje posibles: superior, inferior, inferior en ranura en T y trasero
  • Posibilidad de seleccionar el material de la placa: acero al carbono o aluminio
  • Variantes disponibles para entornos especiales: fabricación de baterías recargables, industria alimentaria
  • Posibilidad de montar detectores magnéticos en 2 superficies.

Product selection

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Configuración de opciones

 
Material de la placa
Diámetro
Tipo de rosca de conexión
Carrera
  []
Detector magnético
Longitud de cable
Número de detectores magnéticos