¿Necesita ayuda con la selección de productos?
¿Le gusta el enfoque técnico de la tecnología inalámbrica en la producción moderna?
Conoce SMC
Nuestros Compromisos
Noticias y Eventos
Ayuda y Soporte
Manuales y Descargas
Herramientas y Recursos
Industria de aperitivos
Los aperitivos pueden tener montones de colores, sabores, formas y texturas diferentes que nos hacen la vida un poco más sabrosa. Desde SMC, entendemos las diferentes necesidades del proceso de producción de cada snack, como por ejemplo el pelado, mezclado, fritura, loncheado y pesado.
Para cada uno de ellos, podemos ofrecer la solución perfecta para satisfacer los requisitos de sus aplicaciones, además de garantizar un riesgo mínimo de contaminación y eficiencia energética.
Encuentre un producto para cualquier necesidad de su proceso productivo
Racores y tubos
Linear actuators
Guided actuators
Environmentally resistant actuators
Air treatment
Serie TH
Se benefician de una gran resistencia a las sustancias químicas y a las altas temperaturas
Serie KP
Sistemas de soplado y aire de impulsión para salas blancas
Serie TP
Tubos para uso en salas blancas
Serie KFG2
Garantizan el rendimiento en entornos altamente corrosivos, productos químicos agresivos y temperaturas extremas entre -65 y 260°C
Serie KQB2
Se benefician de una gran resistencia a entornos corrosivos con temperaturas de hasta 150 ºC
Serie KQG2
Se benefician de una gran resistencia a entornos duros y corrosivos con temperaturas de hasta 150 ºC
Serie M
Eche un vistazo a nuestros racores en miniatura que pueden utilizarse en zonas corrosivas y confinadas.
Serie KK
Benefíciese de este método de conexión instantánea que le ofrecerá una reducción de peso
Serie ASG
Adecuada para zonas en las que el lavado podría degradar los controles de caudal estándar, como alimentos y envasado
Serie CP96-C-X65
Cilindro ISO 15552, doble efecto, simple/doble vástago con colchón de aire y tope
Serie CG5/CJ5
Compatible con grasa para máquinas de procesamiento de alimentos que cumple las normas de la FDA
Serie MGP-Z-XC6
Compruebe nuestro cilindro de guía compacto que garantiza un movimiento de guía preciso junto con una instalación sencilla en su máquina.
Serie MGQ
La solución para un actuador lineal sometido a cargas elevadas. Ideal para aplicaciones de manipulación de materiales
Serie CG1-Z
Adecuada para una amplia gama de aplicaciones como sujeción, pick and place y posicionamiento en muchos sectores industriales
Serie MGP-R/V-Z
Garantizan un movimiento preciso en entornos de lavado
Serie CQ2-Z
Benefíciese de nuestra amplia variedad de opciones disponibles para este cilindro compacto que facilita la instalación de interruptores automáticos en dos superficies
Serie CQS
Eche un vistazo al cilindro compacto de SMC disponible para aquellas aplicaciones de cilindros de pequeño diámetro en las que se requiere ahorrar espacio.
Serie CQM
Benefíciese de este cilindro compacto que, con su vástago guía y su placa, permite el montaje directo de piezas de trabajo
Serie CQU
Para utilizar cuando el espacio y el peso son un problema, con prestaciones que ahorran potencia y espacio
Serie SFDA
Eche un vistazo a nuestro filtro de eliminación de bacterias en línea, conforme a la FDA