Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Vérin cylindrique - CM2

Le polyvalent

  • Adaptez notre CM2 aux exigences de votre application - Large choix de variantes
  • Réduisez la longueur totale du vérin - En utilisant une extrémité de tige femelle et/ou un corps à fond court
  • Améliorez votre liberté de montage - Différentes options de fixation de montage.

Et plus encore

  • Alésages (mm) : 20, 25, 32, 40
  • Course jusqu'à 300 mm
  • Amortissement élastique ou pneumatique
  • Variantes disponibles pour les environnements spéciaux: Production de batteries rechargeables
  • Compatible avec les détecteurs.

  • Ce produit est interrompu et sera remplacé par la série CM2-Z1. Mise-à-jour détaillée ici.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

 
Aimant
Type
Type de montage
Alésage
Course
  []
Amortissement
Taraudage de tige
Fixation de tige
Détecteur
Câble ou connecteur précâblé
Nombre