Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Détecteur de position pour actionneur – D-MP

Un choix intelligent

  • Get continuous information on cylinder position – Piston position is output as an analogue signal or as a IO-Link process data
  • Enjoy IO-Link advantages with SMC – Your one supplier for your automation needs
  • Reduce mounting labour & stock – Direct mounting into any of our main cylinders.

Et plus encore

  • Plage de mesure: 25mm, 50mm, 100mm et 200mm
  • Vérin compatible: MB, CQ2, MGP, CXSJ, CP96, C96 et C55
  • IO-Link compatible
  • Sortie analogique: Sortie de tension : (0 à 10 [V]), Sortie du courant (4 à 20 [mA])
  • La sortie analogique peut être inversée
  • Les réglages se font en effleurant simplement le clavier tactile
  • Connexion de câble: Câble nu, M8-4 broches et M12-4 broches.

Configure your product

 
Plage de mesure
Câble