Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Bus de terrain - EX600

Augmentez les capacités de vos communications

  • Assurez la communication à tout moment – DLR et MRP pris en charge.
  • Obtenez une plus grande flexibilité – Disponibilité d'entrées / sorties numériques et analogiques avec communication IO-Link.
  • Améliorez l'efficacité avec une maintenance plus facile – Fonction d'autodiagnostic et affichage LED. Communication IO-Link pour le contrôle des paramètres de l'appareil.
  • Réduisez le temps d'installation et de câblage – Méthode de connexion par entretoise d'accouplement et connecteurs compatibles SPEEDCON.

Et plus encore

  • Protocoles: IO-Link, EtherNet/IPTM, DeviceNetTM, CC-Link, PROFINET, OPC UA, PROFIBUS, Modbus/TCP, POWERLINK
  • Séries d’électrodistributeurs compatibles : JSY, new SY, VQC, S0700, SV
  • Jusqu'à 9 9 modules connectables d’entrée/sortie/contrôleurs IO-Link
  • Jusqu'à 1280 entrées / 1280 sorties
  • Variantes disponibles pour les environnements spéciaux: ATEX
  • Classe de protection : IP67.

  • Ce produit EX600-SPN1/SPN2 est interrompu et sera remplacé par la série EX600-SPN3/SPN4.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

 
Type d'entrée
Connecteur, nombre d'entrées et détection