Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Modèle à tige, entraînement par vis à billes (24 VDC) - LEY, LEY-X#, 25A-LEY

Votre solution pour pousser et tirer des charges au quotidien

  • Relevez n'importe quel défi de poussée ou de traction - Modèle à tige
  • Augmentez votre productivité et accélérez votre démarrage - Codeur absolu sans batterie. Vitesse jusqu'à 800 mm/s, accélération jusqu'à 10000 mm/s²
  • Travaillez comme vous le souhaitez – Moteur et positions de montage sélectionnables. Modèle haute précision. Capable de fonctionner horizontalement ou verticalement. De nombreux accessoires pour les variations de montage
  • Installez-le où vous souhaitez - Déclinaisons adaptées aux salles blanches ou aux environnements de fabrication de batteries rechargeables.

Et plus encore

  • Taille de corps : 16, 25, 32, 40
  • Course : 30 à 500 mm
  • Codeurs compatibles : absolu sans batterie, incrémental
  • Servomoteur ou pas à pas
  • Charge horizontale/verticale : jusqu'à 100/46 kg.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

 
Taille
Position de montage du moteur
Type de moteur
Pas de vis
Course
Options du moteur
Taraudage de tige
Montage
Type de câble pour l'actionneur, longueur
Contrôleur
Montage du contrôleur
Câble E/S