Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Sécheur d'air par réfrigération - IDFA

Contrôle fiable de l'humidité pour des performances supérieures

  • Éliminer l'humidité de l'air comprimé ‒ Abaisser le point de rosée à la pression de sortie de l'air jusqu'à 3°C
  • Trouvez la bonne solution pour votre application ‒ Capacité de débit d'air jusqu'à 1340 m³/h
  • Respect de la planète ‒ Options de réfrigérant à faible PRG (R1234yf).

Et plus encore

  • Orifice: M3, M5, 10-32 UNF, 1/8
  • Température de l'air aspiré: Max. 50, 60, 65 °C.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

 
Taille
Traitement anticorrosion
étiquettes en chinois et un manuel d'utilisation n chinois
Pression d'air moyenne
Mécanisme de protection
Électrodistributeur avec minuterie