Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Pinces électriques

Manipulation progressive, manipulation sécurisée

  • Tient la pièce désirée avec 2 ou 3 doigts – Courses entre 4 - 80 mm. Force de préhension jusqu'à 180 N
  • Ne perd jamais la position. Réduit le temps de démarrage de la machine – Codeur absolu sans batterie
  • S'adapte à la forme et maintient la pièce – Fonction de contrôle de la préhension. La force de préhension est maintenue arrêtée ou redémarrée.

Et plus encore

  • Pinces à 2 et 3 doigts disponibles
  • Taille : 10, 16, 20, 25, 32 et 40 mm
  • Vitesse d'ouverture et de fermeture : jusqu'à 100 mm/s
  • Effort de préhension : jusqu'à 210 N (LEHZ), jusqu'à 180 N (LEHF) & jusqu'à 130 N (LEHS)
  • Type moteur pas à pas
  • Codeur : incrémental et absolu sans batterie
  • Contrôleurs compatibles : LECP1, LECPA et JXC#1.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection