Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Eco-usine

 

SMC a adopté la norme ISO 14001, les normes internationales relatives à la gestion de l'environnement, et a commencé à faire des efforts organisationnels pour mettre en œuvre des mesures respectueuses de l'environnement et d'économie d'énergie dans nos usines depuis 1998 (certification obtenue en décembre 1999).

Consommation d'énergie, émissions de CO2 et utilisation de l'eau

La plus grande source d'émissions de CO2 dans les activités commerciales de SMC provient de l'utilisation de l'électricité.
SMC vise à réduire l'émission de CO2 par l'effet combiné de ses efforts constants d'économie d'énergie.

Gestion appropriée des substances chimiques

SMC s'efforce d'éliminer l'utilisation des CFC en les remplaçant par des produits de substitution dont le PRP est plus faible, et de réduire l'utilisation globale des substances chimiques (par la prévention de l'évaporation, la prévention de l'élimination et la réutilisation).

A propos des entreprises spécifiées

1 SMC est désigné comme une entreprise spécifique en vertu de la loi sur la rationalisation de l'utilisation de l'énergie. En outre, nos usines Soka 1st Factory, Tsukuba 1st Factory, Tsukuba Technical Centre, Kamaishi Factory, Kamaishi 4th Factory, Tono Factory et Yamatsuri Factory sont désignées comme des usines de gestion de l'énergie car la consommation d'énergie de chaque usine pour un exercice donné est de 1 500 kL (équivalent pétrole brut) ou plus.
2 Les entreprises spécifiées et les usines de gestion de l'énergie désignées sont tenues de fixer des objectifs de réduction de leur consommation d'énergie de 1 % ou plus par an, ainsi que de gérer la consommation d'énergie sur une base organisationnelle et de soumettre des rapports périodiques.

Réduction des déchets industriels

SMC pratique un tri strict des déchets et promeut les 3R - Réduire, Réutiliser et Recycler.
SMC vend les ordinateurs et les imprimantes, qui ne sont plus utilisés, comme matériel de valeur aux opérateurs de recyclage et réduit ses coûts d'élimination des déchets.
Exemples de matériaux triés : déchets plastiques, papier, chlorure de vinyle, caoutchouc, articles incombustibles, carton ondulé, etc.

Bilan matériel

SMC suit les charges environnementales générées par la consommation de ressources et d'énergie lors de la conception, du développement et de la fabrication de ses produits.

Désigné comme une installation à grande échelle

Une réglementation concernant la consommation annuelle d'énergie est stipulée dans un plan de prévention du changement climatique prévu par l'ordonnance de la préfecture de Saitama. Les installations dont la consommation d'énergie dépasse l'équivalent de 1500 kL de pétrole brut par an pendant trois années consécutives sont désignées comme des installations à grande échelle et sont tenues de réduire leur consommation d'énergie. L'usine Soka 1st de SMC a été désignée comme une installation à grande échelle au cours de l'exercice 2019 car sa consommation d'énergie a dépassé l'équivalent de 1500 kL pendant trois années consécutives au cours de l'exercice 2016-2018.

Initiatives dans chaque usine

SMC utilise des débitmètres, ses propres produits, pour surveiller les débits d'air dans chaque usine afin de permettre une détection précoce des fuites d'air dues à une défaillance de l'équipement. SMC travaille également à l'amélioration de l'efficacité énergétique. Ses efforts comprennent l'utilisation de mécanismes qui coupent automatiquement la source d'air pendant les temps d'arrêt de l'usine, ce qui a réduit l'utilisation d'air de purge de 30 % (par rapport à notre fonctionnement conventionnel).

Achats écologiques

SMC reconnaît que la conservation de l'environnement mondial est une question commune à toute l'humanité et une question qui exige la considération de la direction.
SMC développera et fournira des produits respectueux de l'environnement afin de réduire continuellement les charges sur l'environnement, conformément à sa philosophie de base : "SMC s'efforce d'entreprendre des activités de conservation de l'environnement par le biais de la technologie pneumatique qui contribue à l'automatisation dans tous les domaines de l'industrie afin de transmettre un environnement mondial durable aux générations futures".
Dans le cadre de ses initiatives, SMC procède à l'achat écologique de produits, matériaux, composants, produits semi-finis, matériaux secondaires et matériaux d'emballage utilisés dans le processus de conception, de développement et de production.
Nous nous soucions de la directive ROHS.