Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produits

Filtre principal - AFF

Trouvez la bonne filtration

  • Évitez les pannes opérationnelles, la corrosion et la réduction de la durée de vie de vos équipements en ayant la bonne qualité d'air - Classe de pureté de l'air conforme ISO 8573
  • Réduisez la quantité de composants et économisez de l'espace - le filtre AFF intègre une fonction de séparateur d'eau
  • Facilitez l'entretien - Cuve transparente double paroi et maintenance sans outil
  • Économisez de l'énergie et réduisez les coûts - Grande capacité de débit et faible perte de charge.

Et plus encore

  • Degré de filtration nominale de 1 µm
  • Raccordement : 1/8, 1/4, 3/8, 3/4, 1, 1 1/2, 2
  • Variantes disponibles pour les environnements spéciaux: Industrie alimentaire
  • Indicateur de colmatage de cartouche.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante

Étape 2 : Configuration

 
Taille du corps
Filetage
Orifice
Montage
Modèle à purge automatique à flotteur
Cuve
Orifice de purge du filtre regulateur
Indicateur
Sens du débit
Purge avec raccord cannelé
Unité de pression