Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produit

D-A54/A67-588, Détecteur reed, Montage tirant, Fil noyé, ATEX catégorie 3

  • Connexion électrique: Fil noyé.
  • Application: Circuit/Relais/API.
  • Tension d'alimentation: 100, 200VAC/24V DC.
  • Courant de charge: 5 à 50mA.
  • Actionneurs compatibles: CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, CE2, CNA, CDL1, CDS1, MDB, MDBB.

Configurez votre produit

 
Modèle
Longueur du câble