Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produits

Modèle guidé, entraînement par courroie (24 VDC) - LEFB#, LE2FB, LEFG-BT

Votre solution de transfert de tous les jours

  • Transfert et positionnement pour tous les besoins - Entraînement par courroie pour un mouvement fluide à des vitesses plus élevées ou des déplacements plus longs.
  • Accélérez et facilitez votre démarrage et redémarrage - Le modèle à codeur absolu sans batterie permet le redémarage à partir de la dernière position.
  • Augmentez votre productivité - Contrôleur à haute performance. Vitesse jusqu'à 1500 mm/s et accélération jusqu'à 3000 mm/s².
  • Installez-le où vous souhaitez - Déclinaisons adaptées aux salles blanches ou aux environnements de fabrication de batteries rechargeables.

Et plus encore

  • Taille de corps : 16, 25, 32, 40
  • Course : 50 à 1600 mm
  • Codeurs compatibles : absolu sans batterie, incrémental
  • Moteur pas à pas ou servomoteur
  • Charge horizontale : jusqu'à 19 kg.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante

Étape 2 : Configuration

 
Taille
Moteur
Course
Options du moteur
Fixation de montage du détecteur
Butée bande externe
Trou de piétage          
Type de câble pour l'actionneur
Longueur de câble de l'actionneur
Contrôleur
Câblage E/S pour les contrôleurs LEC
Protocole
Suffixe
Montage du contrôleur
Câblage E/S pour les contrôleurs JXC et connecteur de communication