Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Пневмоцилиндр - CM2

Универсальная модель

  • Подберите под ваши требования - большое разнообразие исполнений
  • Уменьшение общей длины - тип с внутренней резьбой наконечника штока и/или с задней крышкой без выступа
  • Широкие возможности монтажа - различные крепежные элементы на выбор.

И многое другое

  • Диаметр поршня (мм): 20, 25, 32, 40
  • Стандартный ход до 300 мм
  • Упругое или воздушное демпфирование
  • Возможность установки датчиков положения.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры

Оптимальное исполнение для ваших условий

 
Магнит
Тип
Монтаж
Диаметр поршня
Присоединительная резьба
Ход
  []
Демпфирование
Резьба наконечника штока
Защитный гофр штока
Датчик положения
Шнур или разъем с кабелем
Количество