Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Для чистых процессов - 11-LEFS

  • Типоразмер: 16, 25, 32 и 40 мм
  • Ход: 50 ~ 1000 мм
  • Ускорение: до 3000 мм/с²
  • Скорость: до 500 мм/с
  • Шаговый и серводвигатель
  • Инкрементный энкодер.

Сконфигурируйте продукт

 
Точность
Типоразмер
Тип двигателя
Шаг винта направляющей
Ход
Опция двигателя
Порт вакуума
Центровочное отверстие          
Кабель привода
Длина кабеля привода
Контроллер
Кабель ВХ/ВЫХ для контроллера LEC
Протокол
Исполнение
Монтаж контроллера
Кабель ВХ/ВЫХ для контроллера JXC и разъем связи