Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Двухштоковый цилиндр – CXS2

Удвоенный потенциал

  • Перемещение больших нагрузок с высокой точностью – двухштоковая конструкция обеспечивает усилие до 1126 Н, допустимый угол скручивания ±0.1°
  • Адаптируется под ваши требования –ход до 200 мм легко регулируется с помощью шестигранной гайки
  • Улучшенная вариативность конструкции и монтажа – различные способы монтажа корпуса, а также крепления детали. 4 варианта монтажа корпуса, 3 варианта крепления детали на пластине.

И многое другое

  • Диаметр поршня (мм): 6, 10, 16, 20, 25, 32
  • Ход до 200 мм
  • Максимальная скорость поршня 800 мм/с
  • Упругий демпфер
  • 4 варианта монтажа корпуса: снизу, сверху, на левой или правой боковой стороне.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры

Оптимальное исполнение для ваших условий

 
Направляющая
Диаметр поршня
Резьба
Ход
Датчик положения
Шнур или разъем с кабелем
Количество