Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

EVZ500, 3-линейный пневмораспределитель с электромагнитным управлением, индивидуального или блочного монтажа, европейский

  • Рабочая среда: воздух
  • Диапазон рабочих давлений: 1.5~7 кГ/см 2 ;
    тип с внешним пилотом: магистральное давление: 10 Торр ~7 кГ/см 2 ; пилотное давление: 1.5 ~ 7 кГ/см 2
  • Пропускная способность: Cv 0.5
  • Напряжение катушки: AC 50/60 Гц: 100, 200, 110, 220, 24, 48; DC: 6, 12, 24, 48
  • Время отклика: не более 20 мс

Сконфигурируйте продукт

 
Спецификация
Присоединение
Опция корпуса
Напряжение
Кабель
Искрогашение
Вспомогательное ручное управление
Присоединительный размер
Опция
Q