Выбранная продукция
×

Артикул

×

HRR, Встраиваемый термоэлектрический стабилизатор температуры (чиллер) с воздушным или водяным охлаждением

Каталог продукции

HRR, Встраиваемый термоэлектрический стабилизатор температуры (чиллер) с воздушным или водяным охлаждением

HRR, Встраиваемый термоэлектрический стабилизатор температуры (чиллер) с воздушным или водяным охлаждением
Данное изображение может не соответствовать заданной конфигурации.
Для просмотра продукта в выбранной конфигурации кликните на иконку 3D.
  • Воздушное или водяное охлаждение
  • Мощность охлаждения: 0.95/1.0/1.6/2.0/2.5/4.6/5.0 кВт (50 Гц)
  • Точность поддержания температуры: ±0.1°C
  • Диапазон настройки температуры: 5 ~35 ºC; 15 ~35 ºC (HRR010)
  • Компактный.

 
Мощность охлаждения
Метод охлаждения
Присоединительная резьба
Электропитание
Подключение деионизированной воды
Высоконапорный насос
Опция
Ножки
Датчик расхода

Сопутствующая продукция