Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Контроллер расхода воздуха – PFCQ

Одно устройство, оптимизированное управление расходом

  • Универсальность применения – максимальный регулируемый расход 300 л/мин
  • Исключите воздействие разности давлений – широкий диапазон рабочего перепада давлений, от 0.05 до 0.5 МПа
  • Сократите размеры вашего оборудования – компактность конструкции, всего 130 мм x 31 мм x 130 мм.

И многое другое

  • Входы/Выходы: NPN/PNP, аналоговый по току/напряжению
  • Время отклика: не более 0.5 с
  • Точность управления: ±3 % (от полной шкалы)
  • Без смазки
  • Возможно применение с выносным дисплеем.

Сконфигурируйте продукт

 
Вход/Выход
Кабель подачи питания
Кронштейн
Дисплей