Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

LEJS, Электропривод с шарико-винтовой передачей (серводвигатель переменного тока, 750 Вт)

LEJS, Электропривод с шарико-винтовой передачей (серводвигатель переменного тока, 750 Вт)
Данное изображение может не соответствовать заданной конфигурации.
Для просмотра продукта в выбранной конфигурации кликните на иконку 3D.
  • Конструкция двойной линейной направляющей обеспечивает высокую точность и высокую жесткость
  • Компактность - низкий профиль, низкий центр тяжести
  • Макс. рабочая нагрузка: 400 кг (горизонтальная)
  • Макс. ход: 1500 мм
  • Макс. скорость: 2300 мм/с.

 
Тип двигателя
Шаг ходового винта
Ход
Опция двигателя
Тип кабеля привода
Длина кабеля привода
Тип драйвера
Кабель Вх/Вых

Сопутствующая продукция