Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Мощный бесштоковый электропривод с ременной передачей (230 VAC) – LET-X11

Для перемещения тяжелых нагрузок на протяженные расстояния

  • Оптимизируйте перемещение тяжелых нагрузок на большие расстояния – до 240/70 кг для горизонтальной/вертикальной нагрузки. Ход до 3000 мм
  • Улучшение скорости и производительности – скорость до 4000 мм/с, ускорение до 20000 мм/с2
  • Оптимальная точность – воспроизводимость положения ±0.08 мм
  • Адаптивность применения и упругость – универсальный монтаж, стойкость к воздействию ударов и вибрации.

И многое другое

  • Типоразмер: 80, 100
  • Ход: 300 ~ 3000 мм
  • Совместимые энкодеры: абсолютный, инкрементный
  • Серводвигатель.

Сконфигурируйте продукт

 
Типоразмер
Монтажное положение мотора
Тип двигателя
Эквивалентный ход
Ход
Опция двигателя
Тип кабеля привода
Длина кабеля привода
Тип драйвера
Длина кабеля Вх/Вых