Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

4-линейный пневмораспределитель / пневмоостров кассетного типа – SJ

Идеально подходит для ограниченного пространства

  • Минимальный объем – ультракомпактный распределитель, высота 40 мм, ширина всего 6.5 мм
  • Простая сборка и компоновка – торцевые разъемы и возможность совместного монтажа разных типоразмеров в одном блоке
  • Минимизируйте время простоя при техобслуживании – индивидуальное отключение питания распределителя для повышения общей эффективности оборудования.

И многое другое

  • Чрезвычайно компактные и легкие распределители
  • Пропускная способность 40 ~ 625 л/мин
  • Потребляемая мощность: 0.15-0.23 Вт (энергосберегающий тип); 0.4-0.55 Вт (стандарт)
  • До 24 секций или 32 распределителей
  • Простой монтаж, быстрая замена, возможность установки распределителей разного типоразмера в один блок
  • С плагин-разъемами/ без плагин-разъемов.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры

Оптимальное исполнение для ваших условий

 
Тип действия
Характеристика пилота
Обратный клапан
Характеристика катушки
Номинальное напряжение
Электроразводка
Ввод разъема
Тип
Вспомогательное ручное управление
Порты A, B
Электроподключение моностабильного распределителя
Метод управления