Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

VZM400, 5-линейный пневмораспределитель с механическим управлением, стальной притертый золотник

  • Рабочая среда: воздух, инертный газ
  • Рабочее давление: от 0.15 МПа до 1.0 МПа
  • Температура рабочей и окружающей среды: от -5° до 60°C (без намерзания)
  • Эффективная пропускная способность (Cv): 0.55
  • Присоединения: основной клапан Rc(PT) 1/8, пилотный клапан (EXH) М5x0.8