Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

Cilindro compacto de acero inoxidable / Modelo con mejorada resistencia al agua – CM5

  • Tamaño de conexión: 1/8, 1/4
  • Todas las piezas externas de acero inoxidable
  • Diseño compacto, reducida longitud y peso
  • Rascador especial que evita que el agua penetre en el cilindro
  • Diámetros (mm): 20, 25, 32, 40
  • Posibilidad de uso con detectores magnéticos.

Configuración de producto

 
Imán
Montaje
Diámetro
Special Scraper, Seal Material
Carrera
  []
Label
Detector magnético
Cable o conector precableado
Número