Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Controlador de temperatura del fluido en circulación, modelo estándar con refrigerante con bajo GWP – HRSF

Eficiencia respetuosa con el medioambiente

  • Optimiza la calidad de tu proceso ‒ Gran estabilidad de temperatura, hasta ±0,1 °C
  • Cumplimiento con los estándares ambientales actuales y futuros de F-gas ‒ Refrigerante R454C utilizado (GWP:146)
  • Consigue la solución inteligente que proporciona un control proactivo ‒ Control remoto para la gestión de cualquier anomalía o incidencia
  • Amplía tu rango de aplicación ‒ Se puede utilizar en entornos adversos, de -20 a + 45 ºC.

Y mucho más

  • Controlador de la temperatura del fluido en circulación. Refrigerado por agua o por aire
  • Capacidad de refrigeración: De 1.1 a 20.6 KW (50 Hz)
  • Estabilidad de la temperatura: ±0.1 °C
  • Rango de temperatura de ajuste: 5 ~ 40 °C
  • Con función de calefacción y autodiagnóstico
  • Comunicación serie.

Product selection

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Configuración de opciones

 
Capacidad de refrigeración
Método de refrigeración
Rosca
Kit de fijación del regulador de las ruedas giratorias
Orificio de llenado de fluido
Conexionado para agua desionizada
Bomba de alta presión