Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Cirkulationskylare med låg GWP för temperaturstyrning – HRSF

Miljövänlig effektivitet

  • Optimera din processkvalitet ‒ Noggrann temperaturstabilitet, ±0,1 °C
  • Trygg efterlevnad med F-gas regler ‒ R454C köldmedium används (GWP:146)
  • Den smarta lösningen som ger dig proaktiv kontroll ‒ Fjärrkontroll för att hantera eventuella avvikelser eller incidenter
  • Utöka ditt arbetsområde ‒ användbar i tuffa miljöer, från -20 till + 45 ºC.

And much more

  • Cirkulationskylare för media: Vatten- eller luftkyld
  • Kylkapacitet: Från 1.1 till 20.6 kW (50/60 Hz)
  • Temperaturstabilitet: ± 0,1 °C
  • Inställning av temperaturområde: 5 ~ 40 °C
  • Med värmningsfunktion och självdiagno
  • Fältbusskommunikation.

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val