Från SMC Sverige kan du ladda ner ett begränsat urval av kompletterande CAD-filer (till exempel fästen till ISO/VDMA-cylindrar) direkt till din dator.
De mest efterfrågade CAD-filerna är fästen till våra ISO-cylindrar.
Ingen registrering krävs.
Se CAD-filerna här.
SMC CAD katalog
Tekniska detaljer för mjukvaran: - SMC CAD katalog v2.0 (3,22 GB)
Systemkrav: - Operativsystem: Microsoft® Windows 7™ eller Windows 8™ (PSOL V9.08 SP0) eller Windows 10™ (PSOL V10.00 SP2).
Hårdvara: - CPU: minst 2 GHz processor; minsta hårddisk utrymme: 4 GB - Rekommenderad RAM: 1 GB ledigt för PARTsolutions - Grafikkort: minimum 64 MB; OpenGL-capable; hardware 3D assistance rekommenderas; minimum 1280x1024 upplösning.
Om du inte hittar en produkt eller letar efter en ny produkt, besök vår produktkatalog.
Ladda ner dina CAD-filer enkelt här.
Ladda ner bibliotek med CAD-modeller av de vanligaste objekten på det vanligaste formatet (STEP AP214).
Kompletterande CAD-filer från SMC Sverige för till exempel fästen till våra ISO-cylindrar.