Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

SMC CAD katalóg a integrácia

Navrhujte riešenia pre Vaše aplikácie bez ohľadu na používaný CAD systém

SMC neustále aktualizuje CAD ponuku tak, aby Vám poskytlo 2D / 3D CAD modely všetkých produktov, ktoré sú k dispozícii.

Takže bez ohľadu na to, aký systém CAD používate, môžete naše modely používať vo svojom systéme. Špecifické zásuvné moduly CAD na priamu integráciu do prostredia vášho softvéru CAD alebo kompletný katalóg SMC CAD, ktorý môžete exportovať do svojho systému alebo importovať prostredníctvom štandardných rozhraní. Nech už sú vaše potreby akékoľvek, máme pre vás riešenie.

Vyberte si preferovaný zásuvný modul a využite správnu integráciu CAD pre svoj systém:

  • SMC CAD katalóg

  • Plu-in instructions

SMC CAD katalóg

Ak chcete začať navrhovať s naším kompletným katalógom SMC CAD, stačí stiahnuť súbor zip, rozbaliť ho a spustiť súbor "CDstart.exe".

SMC CAD katalóg  

Technické údaje o softvéri: SMC CAD katalóg v2.0 (3,22 GB)

Systémové požiadavky:
-Operačný systém: Windows 7™ alebo Windows 8™ (od PSOL V9.08 SP0) alebo Windows 10™ (ab PSOL V10.00 SP2).

Hardware:
- CPU: minimálne 2 GHz procesor; minimálne miesto na pevnom disku: 4 GB
- Odporúčaná pamäť RAM: 1 GB voľnej pamäte pre riešenia PARTsolutions
- Grafická karta: minimálne 64 MB; podporuje OpenGL; odporúča sa hardvérová 3D asistencia; minimálne rozlíšenie 1280x1024.

Ak nemôžete nájsť produkt alebo hľadáte nový produkt, navštívte náš katalóg produktov.

Plu-in instructions

To start using the required CAD integration for your system, simply download the ZIP file, extract its contents, and run the installer.

For detailed instructions, refer to the specific installation guide. Each guide is customised to match your system’s requirements.