Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Kúpiť MACM, Centrovacia jednotka online | SMC Slovensko

Digitálny katalóg

MACM, Centrovacia jednotka

MACM, Centrovacia jednotka
Toto zobrazenie nemusí zodpovedať Vašej zvolenej konfigurácii.
Kliknite prosím na ikonu 3D pod výberovým poľom pre presné zobrazenie vybraného prvku.
  • Alignment and positioning of transferred work pieces
  • Contributes to space saving on conveyor lines
  • Max. allowable load weight: 1000 kg
  • Workpieces can be moved in any direction
  • Ball bearings allow for smooth operation
  • Table centering accuracy ± mm or less (Workpiece not loaded)
  • Table center movable range Max. ø100 mm
 
dovolená záťaž
zdvih
Table Material
typ snímača
odvzdušňovací závit

Súvisiace prvky