The ZSE20(F) series is a high-precision digital pressure switch offering a simplified selection of the most popular ZSE features. This is the first ZSE model to introduce the 3 screen, 3-color display. The main screen shows the current measured value in red or green, while two sub-screens can display the setting label and its numeric value in orange. ZSE20 is vacuum rated, while the ZSE20F is rated for vacuum and a low positive pressure range. These models require the lowest current consumption in the ZSE family, at 25mA. Futher, delay time between the arrival of the set pressure value and the switch output is minimized to 2.5ms. ZSE20(F) is CE and RoHS compliant, with an IP40 enclosure rating.
ZSE10 je kompaktný digitálny snímač vákua a mierneho pretlaku, ktorého rozmery boli redukované zvlášť výškou telesa (o 50% oproti predchádzajúcej verzii). Vďaka kopírovacej funkcii snímača môže byť takto nastavených až 10 jednotiek. Snímač sa dá pripevniť buď priamo, pomocou držiaka do panelu a alebo na DIN lištu. Možnosť výberu pripojenia stlačeného vzduchu je v 2 smeroch.
Séria ZSE30A je veľmi presný 2-farebný digitálny snímač vákua. Je možné ho ľahko nastaviť pomocou mäkkých gumových tlačidiel. Zástrčný konektor uľahčí elektrické zapojenie a údržbu. Štyri možné nastavenia displeja.
Na základe nášho úspešného radu ZSE/ISE 40 je založený náš nový presný digitálny tlakový snímač radu ZSE40 / ISE40A s displejom. Teraz dostupný buď s NPN alebo PNP výstupmi alebo s dodatočným analógovým výstupom (napätie alebo prúd). Snímače majú vylepšenú kopírovaciu funkciu. Teraz môžete zároveň nastaviť až 10 slave jednotiek, tým sa zábrání vzniku chýb pri nastavovaní snímačov a skráti sa čas pre nastavovanie. Ďalšími výhodami sú CE, UL /CSA a RoHS certifikáty, úspora energie vďaka zníženej spotrebe až o 20%, možnosť montáže do panelu a ďalšie.
ZSE80 je digitálny tlakový snímač určený pre tekutiny ako je voda, hydraulické kvapaliny, silikónový olej, mazivá, fluórované uhľovodíky, argón, oxid uhličitý, amoniak a dusík. Dvojfarebný displej, vstupné pripojenie zozadu a zospodu, prevedenie do 2MPa a -101kPa, typ s nízkymi únikmi, s ochranou proti vodným rázom, jednoduché nastavenie a štandardizácia podľa CE, UL/CSA a RoHS, to sú niektoré z mnohých výhod tohto prvku.
Rad digitálnych tlakových snímačov PSE umožňuje merať aktuálne hodnoty tlaku zo vzdialeného miesta. PSE540 je ľahký a kompaktný, teleso v zmáčaných miestach z nehrdzavejúcej ocele umožňuje používat snímač PSE560 pre najrôznejšie druhy plynov a kvapalín.
Elektronický tlakový snímač radu PS1 môže byť použitý pre pretlak i vákuum. PS1 je extrémne ľahký a kompaktný s rozmermi 13 x 10 X 30mm (bez pripojenia). Môže byť zapojený ako NPN alebo PNP.
ZSM1 je membránový snímač vákua v elektronickom a jazýčkovom prevedení (kontaktovom) s odozvou 100ms. Je ľahký, kompaktný a s vysokou životnosťou.
ZSE1 je kompaktný snímač vákua s nastaviteľnou hysteréziou, dvojitým spínaným alebo analógovým výstupom. ZSE1 je ľahký a jednoducho prepojiteľný s nadradenými systémami.
ZSE2 je kompaktný tlakový snímač integrovateľný do kompaktných ejektorov radov ZX a ZR. ZSE2 má rýchlu 10ms odozvu a je jednoducho prepojiteľný s nadradenými systémami.
ZSE3 je digitálny snímač tlaku s digitálnym displejom a umožňuje kalibráciu dvoch nezávislých výstupov. Modulárne prevedenie môže byť integrované do ejektoru radu ZX.