Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Krok za krokom k digitalizácii Vášho systému stlačeného vzduchu

Zaujíma Vás digitalizácia, ale neviete, kde začať?

Nie ste sami. Mnohé priemyselné podniky si dnes uvedomujú rastúci význam digitálnej transformácie, ale nevedia, ako urobiť prvý krok – najmä pokiaľ ide o taký základný (a často prehliadaný) prvok, akým sú systémy stlačeného vzduchu. Obavy týkajúce sa nákladov, kompatibility systémov a zložitosti prevádzky často vedú k pocitu, že sa nemožno pohnúť z miesta.

V spoločnosti SMC tieto výzvy plne chápeme. Preto sa zameriavame na realistické riešenia digitalizácie stlačeného vzduchu, ktoré sú pripravené splniť regulačné požiadavky a zároveň sa vyvíjajú spolu s vašou výrobou. Nech už pracujete s manuálnymi tlakomermi alebo už používate komunikáciu IO-Link, bezdrôtové systémy pre sériovú komunikáciu alebo centralizovaný zber údajov, naším cieľom je pomôcť Vám urobiť ďalší logický krok smerom k väčšej efektivite, spoľahlivosti a udržateľnosti vašich prevádzok.

Digitalizácia vášho systému stlačeného vzduchu nie je len o zavádzaní nových technológií, ale predovšetkým o získaní kontroly, znížení nákladov na energiu a príprave na budúcnosť formovanú Priemyslom 4.0 a environmentálnou legislatívou.

S cieľovým poradenstvom a osvedčenými riešeniami je SMC pripravená podporiť vás v každej fáze vašej cesty k digitalizácii.

Čo je digitalizácia stlačeného vzduchu?

V dnešných inteligentných továrňach je digitalizácia strategickým nástrojom – nie len módnym slovom. Zahŕňa zber a integráciu údajov v reálnom čase pomocou technológií, ako sú inteligentné senzory, priemyselný IoT, analýza údajov a sieťové riadiace systémy, aby sa zabezpečila lepšia viditeľnosť, kontrola a prevádzková efektívnosť v celom výrobnom procese.

Pri aplikácii na systémy stlačeného vzduchu digitalizácia umožňuje:

  • Zníženie strát
  • Zlepšenie výkonu pneumatického systému
  • Predĺženie životnosti zariadení
  • Minimalizáciu prestojov

Namiesto manuálnych kontrol a odhadov majú výrobní operátori k dispozícii prevádzkové údaje v reálnom čase, môžu automatizovať riadiaci systém a prijímať informované rozhodnutia založené na údajoch.

V spoločnosti SMC definujeme digitalizáciu stlačeného vzduchu prostredníctvom troch kľúčových fáz:

1. Monitorovanie – Prehľad o stlačenom vzduchu v reálnom čase

Prevezmite kontrolu nad svojím systémom stlačeného vzduchu. Nainštalujte senzory na monitorovanie tlaku, prietoku, teploty a vlhkosti stlačeného vzduchu. Sledujte údaje v reálnom čase, dostávajte upozornenia v prípade odchýlok a okamžite identifikujte oblasti, ktoré je potrebné vylepšiť.

Kľúčové výhody:

  • Monitorovanie stavu v reálnom čase
  • Základné údaje pre zlepšenie procesov

2. Kontrola – Automatizovaný systém riadenia vzduchu

Prejdite od monitorovania k akcii. Automatizujte nastavenia tlaku, využite diaľkové ovládanie a konfiguráciu a vytvorte spätné väzby, ktoré reagujú na prevádzkové odchýlky.

Kľúčové výhody:

  • Zníženie manuálnych zásahov
  • Udržiavanie stabilných podmienok procesu
  • Umožnenie inteligencie na úrovni strojov

3. Optimalizácia – Energetická účinnosť a prediktívna údržba

Premeňte údaje na efektívnosť. Využite historické údaje na identifikáciu trendov, predikciu porúch a optimalizáciu spotreby energie a využitia zdrojov.

Kľúčové výhody:

  • Prediktívne plánovanie údržby
  • Nižšie náklady na energiu
  • Vyššia udržateľnosť a dostupnosť zariadení

Nech už s digitalizáciou práve začínate alebo už používate prepojené technológie, SMC Vás podporuje krok za krokom prostredníctvom postupných vylepšení a odborného poradenstva prispôsobeného úrovni digitálnej vyspelosti Vašej výroby.

 

Zistite, ako digitálna technológia pre stlačený vzduch zvyšuje efektívnosť výroby

Ak chcete vidieť naše video, musíte súhlasiť s používaním súborov cookie. Kliknite na nastavenie súborov cookie a vychutnajte si naše video.

Zistite viac o digitálnych technológiách SMC pre stlačený vzduch:

Objavte digitálnu architektúru SMC: Praktický a škálovateľný prístup k digitalizácii stlačeného vzduchu

Digitalizácia vášho systému stlačeného vzduchu nemusí byť zložitá ani rušivá pre vaše prevádzky. V spoločnosti SMC ponúkame modulárnu a škálovateľnú digitálnu architektúru navrhnutú tak, aby sa prispôsobila vašim špecifickým potrebám – bez ohľadu na to, kde sa nachádzate na ceste k digitalizácii.

  • Flexibilná implementácia

Neexistuje univerzálne riešenie pre digitalizáciu. Preto v spoločnosti SMC navrhujeme naše produkty tak, aby boli univerzálne, modulárne a vysoko kompatibilné – vďaka čomu môžete ľahko nájsť riešenie prispôsobené vašej konkrétnej aplikácii, bez ohľadu na jej veľkosť alebo zložitosť.

  • Plynulá integrácia

Svoj systém stlačeného vzduchu môžete ľahko pripojiť k priemyselnej sieti pomocou IO-Link, bezdrôtovej komunikácie alebo rôznych komunikačných protokolov. Riešenia SMC sa plynule integrujú s existujúcimi PLC, systémami SCADA a platformami MES, čím zabezpečujú minimálne narušenie prevádzky a maximálnu kompatibilitu.

  • Dostupnosť údajov

Vďaka prístupu k údajom o stlačenom vzduchu v reálnom čase môžete pomocou riadiacich panelov, upozornení a záznamov historických údajov premeniť surové informácie na využiteľné poznatky. Celý systém môžete spravovať z centralizovaného rozhrania a rozšíriť prehľad na viacero výrobných závodov, čím zabezpečíte jednotné monitorovanie výkonu.

  • Otvorenosť a pripravenosť na budúcnosť

Naša digitálna architektúra je založená na otvorených, priemyselne štandartizovaných protokoloch, ako napríklad OPC UA, a ponúka bezproblémovú interoperabilitu, dlhodobú škálovateľnosť a integráciu nezávislú od dodávateľa – vďaka čomu je váš systém stlačeného vzduchu pripravený na technológie budúcnosti.

Digitálna architektúra SMC vám poskytuje flexibilitu začať v malom a rásť inteligentne. Pripravuje cestu pre dlhodobé výhody, ako sú úspory energie, prediktívna údržba a väčšia stabilita procesov.

Nech už modernizujete jednu výrobnú linku alebo budujete celú inteligentnú továreň, prevedieme vás celým procesom s riešeniami na mieru a osvedčenými technológiami.

Čo dosiahli iné spoločnosti vďaka prístupu spoločnosti SMC k digitalizácii?

V akej fáze digitalizácie sa momentálne nachádzate?

Nie každý výrobný závod začína z rovnakého bodu. Preto SMC ponúka štruktúrovaný a škálovateľný prístup, ktorý pomáha výrobcom posúdiť ich súčasnú úroveň digitalizácie a efektívne naplánovať ďalšie kroky.

Náš rámec je založený na troch postupných úrovniach digitálnej vyspelosti. Určenie fázy, v ktorej sa Váš závod nachádza, Vám pomôže stanoviť priority investícií, zefektívniť implementáciu a maximalizovať návratnosť investícií (ROI).

Úroveň 1 – Základná Digitalizácia

Prevádzka závisí od ručných kontrol a samostatných analógových prístrojov. Viditeľnosť je obmedzená a nie je k dispozícii prístup k údajom v reálnom čase.

  • Ručné meranie tlaku a prietoku.
  • Žiadne upozornenia ani vzdialený prístup.
  • Údržba je reaktívna.

Odporúčané ďalšie kroky: Implementovať digitálne snímače tlaku, snímače prietoku a základný systém na monitorovanie stavu zariadení.

Úroveň 2 – Stredná digitalizácia

Niektoré digitálne komponenty a zariadenia s rozhraním IO-Link sú už v prevádzke. Dáta sa zaznamenávajú lokálne, ale nie sú úplne prepojené ani centralizované.

  • Čiastočné digitálne monitorovanie
  • Lokálne spätnoväzobné slučky
  • Počiatočné monitorovanie spotreby energie

Odporúčané ďalšie kroky: Pripojte zariadenia prostredníctvom IO-Link alebo bezdrôtových komunikačných systémov, aktivujte vzdialenú konfiguráciu a začnite porovnávanie (benchmarking).

Úroveň 3 – Pokročilá digitalizácia

Plne prepojená architektúra umožňuje výmenu údajov v reálnom čase, prediktívnu analýzu a optimalizáciu vo všetkých závodoch.

Odporúčané ďalšie kroky: Rozšíriť využívanie poznatkov získaných vo výrobných závodoch, integrovať digitálne dvojčatá a využiť analýzu založenú na umelej inteligencii na optimalizáciu prevádzky.

Vďaka technológiám, ako je komunikácia IO-Link, bezdrôtové systémy sériového prenosu dát a náš Air Management systém (AMS), umožňuje SMC výrobcom prechádzať týmito fázami vlastným tempom – s minimálnym narušením prevádzky a jasne preukázateľnou návratnosťou investícií (ROI).

Digitalizácia začína jednoduchou konzultáciou

V spoločnosti SMC ponúkame individuálne posúdenia, ktoré Vám pomôžu určiť najvhodnejší ďalší krok na základe vašej aktuálnej konfigurácie. Jednoduché, praktické a bezproblémové.