Dowiedz się wszystkiego o architekturze cyfrowej SMC: praktyczne, skalowalne podejście do cyfryzacji sprężonego powietrza
Cyfryzacja systemu sprężonego powietrza nie musi być skomplikowana ani powodować zakłóceń. W SMC oferujemy modułową i skalowalną architekturę cyfrową, zaprojektowaną tak, aby dostosować się do konkretnych potrzeb, niezależnie od tego, na jakim etapie cyfryzacji się znajdujesz.
Nie ma jednego uniwersalnego podejścia do cyfryzacji. Dlatego w SMC projektujemy nasze produkty tak, aby były wszechstronne, modułowe i wysoce kompatybilne – dzięki czemu można łatwo znaleźć rozwiązanie dostosowane do konkretnego zastosowania, niezależnie od jego wielkości i złożoności.
Łatwo podłącz system sprężonego powietrza do sieci przemysłowej za pomocą IO-Link, komunikacji bezprzewodowej lub protokołów fieldbus. Rozwiązania SMC płynnie integrują się z istniejącymi sterownikami PLC, systemami SCADA i platformami MES, zapewniając minimalne zakłócenia i maksymalną kompatybilność.
Dzięki dostępowi do danych dotyczących sprężonego powietrza w czasie rzeczywistym można przekształcić surowe informacje w przydatne wnioski za pomocą pulpitów nawigacyjnych, alertów i dzienników danych historycznych. Zarządzaj całym systemem z poziomu scentralizowanego interfejsu i skaluj widoczność w wielu lokalizacjach fabrycznych, aby zapewnić spójne śledzenie wydajności.
- Otwarta i gotowa na przyszłość
Nasza architektura cyfrowa opiera się na otwartych, standardowych protokołach branżowych, takich jak OPC UA, oferując płynną interoperacyjność, długoterminową skalowalność i integrację niezależną od dostawcy – dzięki czemu system sprężonego powietrza jest gotowy na technologie przyszłości.
Architektura cyfrowa SMC zapewnia elastyczność, umożliwiając rozpoczęcie od niewielkich inwestycji i inteligentny rozwój, co pozwala uzyskać długoterminowe korzyści, takie jak oszczędność energii, konserwacja predykcyjna i poprawa stabilności procesów.
Niezależnie od tego, czy modernizujesz pojedynczą linię, czy budujesz w pełni inteligentną fabrykę, poprowadzimy Cię przez proces, oferując dostosowane do Twoich potrzeb rozwiązania i sprawdzoną technologię.