Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Dobór chillerów

Wybierz Chiller, który najbardziej Ci odpowiada

Czy obawiasz się, że przewymiarujesz swoją maszynę? Nie jesteś pewien, jaki Chiller SMC najlepiej pasuje do Twojej aplikacji?

Nasz internetowy program doborowy Chillerów pozwala wybrać najbardziej odpowiedni w kilku prostych krokach. Wybierz warunki pracy, a także środowisko, w którym maszyna będzie pracować, a następnie spersonalizuj wybrany Chiller, aby odpowiadał Twoim potrzebom.

  • Serie produktów

  • Środki ostrożności

  • Wymagania systemowe

Serie produktów

  • HRRF: Termochiller obsługujący niski GWP – typ rack‑mount

  • HRSF150/200: Termochiller obsługujący niski GWP – typ standardowy

  • HRSF: Termochiller obsługujący niski GWP – typ standardowy

  • HRSC: Typ inwerterowy / bezfreonowy (obsługa czynnika CO2)

  • HRLF: Termochiller z czynnikiem chłodniczym o niskim współczynniku GWP / Dwukanałowy chiller do laserów

  • HRSE: Typ podstawowy (do stosowania wewnątrz) 

  • HRS: Typ standardowy (do stosowania wewnątrz) 

  • HRSH090: Typ z falownikami (do stosowania wewnątrz) 

  • HRS100/150: Typ standardowy (do stosowania na zewnątrz, IPX4) 

  • HRS200: Typ standardowy (do stosowania na zewnątrz, IPX4) 

  • HRS400: Typ standardowy (Specyfikacja wodoodporności IPX4) (RoHS) 

  • HRS-R: Typ odporny na warunki środowiskowe (zastosowanie wewnątrz pomieszczeń, skrzynka elektryczna: IP54) 

  • HRSH: Typ z falownikami (do użytku na zewnątrz, IPX4) 

  • HRR: Typ montażu w szafie Rack (do użytku wewnętrznego) 

  • HRL: Dwukanałowy chiller do laserów (do użytku w pomieszczeniach) 

  • HRLE: Kompaktowy Chiller podwójny/podstawowy do laserów (do użytku wewnętrznego, skrzynka elektryczna IPX4)  

Uwaga: Z wyjątkiem wykonań specjalnych i parametrów specjalnych.
Mimo tego, że serie są zgodne z wymaganiami RoHS (informacje w katalogach), prosimy żądać produktu zgodnego z RoHS w momencie składania zamówienia u przedstawiciela handlowego.

Środki ostrożności

  1.  Dobrane wielkości oraz wyniki obliczeń otrzymane przy pomocy tego Programu mogą różnić się od rzeczywistych wyników uzyskanych po praktycznym zastosowaniu produktów.
  2. Przed zastosowaniem produktów zawartych w tym Programie, prosimy o zapoznanie się z "Instrukcjami bezpieczeństwa", "Ostrzeżeniami", "Specjalnymi ostrzeżeniami dotyczącymi produktów" i "Danymi technicznymi" zawartymi w ich instrukcjach obsługi.
  3. SMC zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach i Programie bez wcześniejszego uprzedzenia.
  4. SMC nie gwarantuje dokładności obliczeń i jakości wyników uzyskanych przez Program.
  5. SMC nie jest odpowiedzialne za jakiekolwiek straty wynikające ze stosowania tego Programu.

Wymagania systemowe

Do korzystania z wersji internetowej zalecane są następujące przeglądarki/wersje:

  • Google Chrome 90.0 lub nowsze wersje.
  • Microsoft Edge 91 lub nowsze wersje.
  • Safari 14.0 lub nowsze wersje.
  • Mozilla Firefox 89.0 lub nowsze wersje.

Znajdź swoje rozwiązanie

Potrzebujesz informacji na temat produktów typu Chiller marki SMC?

Odwiedź nasz internetowy katalog produktów i odkryj szeroką gamę chillerów.