Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Rozwiązania z zakresu automatyki przemysłowej na potrzeby zrównoważonej produkcji wodoru

Zapewnienie niezawodnej produkcji wodoru

We wszystkich branżach na całym świecie przejście na systemy energetyczne o niższej emisji dwutlenku węgla zmienia sposób wytwarzania, magazynowania i wykorzystania energii. Produkcja ekologicznego wodoru jest coraz częściej uznawana za kluczowy czynnik umożliwiający dekarbonizację – wspierający wydajność przemysłową, niezawodność operacyjną i długoterminową produktywność.

W miarę jak technologie wodorowe przechodzą od fazy projektów pilotażowych do wdrażania na skalę przemysłową, kluczowe znaczenie ma zapewnienie stabilnej i wydajnej eksploatacji. Od produkcji wodoru po dalsze procesy przetwórcze – niezawodna automatyzacja, precyzyjne sterowanie i solidna konstrukcja systemu mają zasadnicze znaczenie dla zapewnienia długotrwałej, bezpiecznej i wydajnej eksploatacji.

Pokonywanie wyzwań związanych z automatyzacją w produkcji wodoru

W SMC rozumiemy wymagania techniczne i operacyjne związane z zastosowaniami wodoru. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w automatyce przemysłowej wspieramy projekty wodorowe w całym łańcuchu wartości wodoru, oferując rozwiązania mające na celu zwiększenie niezawodności, wydajności i stabilności systemów.

Łańcuch wartości wodoru łączy energię odnawialną z przemysłowymi i energetycznymi zastosowaniami końcowymi. Od produkcji wodoru, przez jego magazynowanie i transport, aż po wykorzystanie końcowe – każdy etap musi charakteryzować się stabilną wydajnością, bezpieczną obsługą i precyzyjną kontrolą procesów, aby umożliwić wdrożenie na dużą skalę.

W miarę jak produkcja ekologicznego wodoru przechodzi od projektów pilotażowych do wdrożeń na skalę przemysłową, operatorzy stają przed poważnymi wyzwaniami:

  • Dostępność operacyjna – Maksymalizacja czasu sprawności systemu i stabilności działania
  • Bezpieczna produkcja wodoru – Ograniczanie ryzyka i zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonalnego
  • Efektywność energetyczna – Ograniczenie strat energii w układach chłodzenia i układach pomocniczych.

Automatyzacja w całym łańcuchu wartości wodoru

Łańcuch wartości wodoru łączy energię odnawialną z rzeczywistymi zastosowaniami przemysłowymi i energetycznymi. Od momentu produkcji wodoru aż po jego ostateczne wykorzystanie każdy etap musi przebiegać niezawodnie i wydajnie, aby zapewnić możliwość wdrożenia wodoru na szeroką skalę jako nośnika czystej energii.

W firmie SMC wspieramy projekty związane z wodorem na wszystkich czterech etapach – produkcji, magazynowania, transportu i wykorzystania wodoru – dzięki zaawansowanym rozwiązaniom w zakresie automatyki i sterowania przepływem, zaprojektowanym z myślą o zapewnieniu stabilnej i wydajnej pracy.

Chociaż nasze technologie są obecne w całym procesie, skupiamy się przede wszystkim na produkcji wodoru, gdzie precyzyjna kontrola, niezawodne chłodzenie, zarządzanie ciśnieniem i obsługa płynów mają kluczowe znaczenie dla wydajności instalacji. Koncentrując się na tym najbardziej wymagającym automatyzacji etapie, pomagamy klientom budować niezawodne i skalowalne systemy wodorowe, gotowe do wdrożenia w przemyśle.

  • Produkcja

  • Przechowywanie

  • Transport

  • Zastosowanie

Produkcja

Urządzenia do produkcji wodoru (elektroliza wody)

Elektroliza wody polega na rozkładaniu wody na wodór i tlen przy użyciu energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych - stanowi to podstawę produkcji ekologicznego wodoru.

Niezawodne chłodzenie, precyzyjne sterowanie zaworami, uzdatnianie powietrza oraz solidne systemy transportu płynów mają zasadnicze znaczenie dla zapewnienia stabilnej pracy i optymalizacji ogólnej wydajności instalacji.

Urządzenia do produkcji wodoru (elektroliza wody)

Przechowywanie

Przechowywane w stopach do magazynowania wodoru

Wodór musi być przechowywany w bezpieczny sposób w kontrolowanych warunkach przed dystrybucją lub wykorzystaniem. Systemy magazynowania wymagają bezpiecznych środowisk ciśnieniowych oraz materiałów odpornych na kruchość wodorową, aby zapewnić niezawodność działania na dużą skalę.

Przechowywane w stopach do magazynowania wodoru

Transport

Transport przy pomocy przyczep / stojaków na butle gazowe

Transport wodoru – często za pomocą specjalistycznych naczep lub systemów rurociągów – wymaga stabilnego zarządzania przepływem, bezpiecznego utrzymania ciśnienia oraz monitorowania w całym łańcuchu dystrybucji, aby zapewnić bezpieczeństwo i integralność.

Transport przy pomocy przyczep / stojaków na butle gazowe

Zastosowanie

Kotły wodorowe i para bez emisji CO₂

W miejscu zastosowania wodór jest wykorzystywany w kotłach przemysłowych lub w zastosowaniach energetycznych, zapewniając czyste ciepło lub parę bez emisji CO₂. Kluczowe znaczenie dla wydajności mają precyzyjna kontrola dostaw oraz bezpieczna integracja z dalszymi systemami.

Kotły wodorowe i para bez emisji CO₂

Rozwiązania w zakresie produkcji wodoru i instalacji pomocniczych

Wytwarzanie wodoru poprzez elektrolizę wody to ściśle kontrolowany proces przemysłowy, w którym energia elektryczna jest przekształcana w wodór przy wykorzystaniu wody jako głównego surowca. Aby zapewnić stabilną, wydajną i ciągłą pracę, system elektrolizy opiera się na połączeniu elektroniki mocy, uzdatniania wody, zarządzania temperaturą oraz precyzyjnej kontroli gazów i mediów pomocniczych.

Oprócz samego elektrolizera decydującą rolę w ogólnej wydajności systemu odgrywają otaczające go elementy tzw. "Balance of Plant". Transformatory prądu, chłodzenie, zasilanie czystą wodą, jakość powietrza instrumentalnego i obsługa gazów muszą działać harmonijnie, aby utrzymać wydajność, bezpieczeństwo i czystość wodoru. Każda niestabilność w tych systemach pomocniczych może bezpośrednio wpływać na wydajność produkcji i żywotność urządzeń.

SMC wspiera systemy produkcji wodoru poprzez rozwiązania w zakresie automatyki, sterowania płynami i zarządzania temperaturą, zaprojektowane w celu zwiększenia niezawodności i stabilności działania. Zapewniając precyzyjną kontrolę powietrza, wody i gazów, a także wydajne chłodzenie i monitorowanie, SMC pomaga zagwarantować płynny, bezpieczny i wydajny przebieg procesów produkcji wodoru, od uruchomienia do pełnej eksploatacji.

Kluczowe technologie wspierające produkcję wodoru

Chłodzenie

Uruchamianie i sterowanie zaworami

Oczyszczanie powietrza i regulacja ciśnienia

Urządzenia do sterowania przepływem płynów i instalacje rurowe

Rozwiązania firmy SMC na rzecz budowania społeczeństwa opartego na wodorze

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i technologii firmy SMC wykorzystywanych w systemach do produkcji wodoru.

 Kliknij na poniższe zdjęcie, aby uzyskać więcej informacji.

 

Najczęściej zadawane pytania dotyczące produkcji wodoru oraz informacje techniczne

W jaki sposób można zwiększyć wydajność produkcji wodoru w systemach elektrolitycznych?

Wydajność produkcji wodoru w dużym stopniu zależy od stabilności systemów pomocniczych, takich jak chłodzenie, regulacja ciśnienia i zarządzanie płynami. Utrzymanie optymalnych temperatur roboczych, zapewnienie precyzyjnego działania zaworów oraz dostarczanie czystego i stabilnego powietrza technicznego przyczyniają się do ograniczenia strat energii i poprawy ogólnej wydajności systemu. Wybór niezawodnych komponentów oraz odpowiednia konstrukcja systemu mają również kluczowe znaczenie dla maksymalizacji wydajności i zminimalizowania przestojów.

Dlaczego chłodzenie ma kluczowe znaczenie w zakładach produkcji wodoru?

Podczas elektrolizy prostowniki, elektrolizery i urządzenia pomocnicze wytwarzają znaczne ilości ciepła. Bez skutecznego zarządzania temperaturą nadmierne temperatury mogą obniżyć wydajność, przyspieszyć zużycie elementów i zagrozić stabilności pracy. Zastosowanie specjalistycznych przemysłowych chillerów pomaga utrzymać stabilne warunki pracy i zapewnić stałą produkcję wodoru.

Jakie są najczęstsze przyczyny przestojów w systemach produkcji wodoru?

Nieplanowane przestoje mogą wynikać z awarii mechanizmów uruchamiających zawory, układów chłodzenia, elementów odpowiedzialnych za jakość powietrza lub elementów związanych z przepływem płynów. Zanieczyszczone powietrze techniczne, niestabilna temperatura lub zawodne sterowanie zaworami mogą zakłócić przebieg procesu. Zastosowanie wysokiej jakości, niezawodnych komponentów oraz zapewnienie odpowiedniego przygotowania powietrza i kontroli przepływu płynów może znacznie poprawić dostępność systemu.

W jaki sposób jakość powietrza technicznego wpływa na wydajność produkcji wodoru?

Powietrze sterujące służy do uruchamiania zaworów i sterowania kluczowymi funkcjami procesowymi. Jeśli sprężone powietrze zawiera wilgoć, olej lub cząstki stałe, może to powodować zużycie elementów, awarie i niepewność działania. Odpowiednie przygotowanie powietrza i regulacja ciśnienia zapewniają stabilne i bezpieczne sterowanie procesem produkcji wodoru.

Jakie elementy są niezbędne w niezawodnych systemach produkcji wodoru?

Systemy produkcji wodoru opierają się na kilku kluczowych technologiach, w tym:

  • Systemy chłodzenia i regulacji temperatury
  • Elementy uruchamiające i sterujące zaworami
  • Urządzenia do uzdatniania powietrza i regulacji ciśnienia
  • Rozwiązania w zakresie sterowania przepływem płynów i rurociągów o wysokiej czystości.

Elementy te zapewniają bezpieczną, wydajną i nieprzerwaną pracę na wszystkich etapach procesu produkcji wodoru.

Zacznij optymalizować swój system produkcji wodoru już dziś

SMC łączy doświadczenie w branży przemysłowej z zaawansowanymi technologiami komponentów, aby wspierać zastosowania związane z produkcją wodoru. Nasz zespół pomoże Państwu znaleźć odpowiednie rozwiązania pozwalające zwiększyć wydajność, niezawodność i efektywność operacyjną.

Skontaktuj się z nami, aby porozmawiać ze specjalistą ds. zastosowań wodoru.