Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Zautomatyzuj chwytanie podciśnieniowe podczas paletyzacji i nie tylko — bez konieczności przeprojektowywania systemu

Wyzwanie związane z dzisiejszymi robotycznymi chwytakami podciśnieniowymi – zobacz jak seria ZGS je rozwiązuje

Jeśli zajmujesz się automatyką przemysłową, prawdopodobnie spotkałeś się z następującym wyzwaniem: Twój system robotyczny obsługuje produkty o różnych kształtach, rozmiarach i materiałach, ale Twój chwytak podciśnieniowy nie dostosowuje się do nich. Przełączanie się między różnymi typami produktów oznacza wstrzymanie produkcji, zmianę narzędzi i przeprogramowanie, a nawet przeprojektowanie konfiguracji.

Te przerwy są nie tylko frustrujące - prowadzą one do przestojów, nieefektywności i wzrostu kosztów.

Większość dzisiejszych rozwiązań w zakresie chwytaków podciśnieniowych składa się z wielu elementów, co wymaga skomplikowanego montażu, rozbudowanego okablowania i zewnętrznych systemów próżniowych. Efekt? Skomplikowane konfiguracje, które są trudne do zintegrowania, skalowania lub konserwacji – zwłaszcza w wymagających zastosowaniach, takich jak paletyzacja zrobotyzowana, automatyczne pakowanie lub obsługa produktów o nieregularnych kształtach.

Wyobraź sobie teraz inne rozwiązanie próżniowe. Lekki, energooszczędny, wszechstronny system chwytaków podciśnieniowych, który montuje się bezpośrednio na ramieniu robota – gotowy do obsługi wszystkiego, od tektury falistej po porowate, nieregularne przedmioty, bez skomplikowanej integracji lub kosztownego przeprojektowywania.

Przedstawiamy system chwytaków podciśnieniowych serii ZGS – nowy standard w automatycznym chwytaniu.

Seria ZGS – inteligentniejszy chwytak podciśnieniowy do każdego kształtu, powierzchni i konfiguracji

Zapomnij o budowaniu skomplikowanych systemów chwytania lub marnowaniu godzin na integrację. Chwytak podciśnieniowy serii ZGS to kompaktowe, kompleksowe rozwiązanie, które na nowo definiuje sposób obsługi części – niezależnie od ich kształtu, rozmiaru czy materiału.

Niezależnie od tego, czy masz do czynienia z kartonami, nieregularnymi komponentami czy towarami warstwowymi, seria ZGS dostosowuje się automatycznie, zapewniając niezawodny chwyt od pierwszego dnia. Bez dodatkowych modułów, bez precyzyjnego dostrajania, bez skomplikowanej konfiguracji. Wystarczy podłączyć, zamontować i rozpocząć automatyzację.

 

Ten kompaktowy, piankowy chwytak podciśnieniowy charakteryzuje się:

  • Konstrukcją typu „wszystko w jednym”: wewnętrzny generator próżni, czujniki, zawory i ścieżki przepływu – wszystko wstępnie zmontowane.
  • Elastyczne chwytanie nierównych, porowatych lub nieregularnych powierzchni.
  • Dostępny w trzech rozmiarach, aby pasował do szerokiego zakresu zastosowań.
  • Wbudowane czujniki z obsługą komunikacji IO-Link zapewniające inteligentną łączność i informacje zwrotne w czasie rzeczywistym.
  • Funkcja podwójnej orientacji: chwytanie w poziomie i w pionie, zapewniające niezrównaną elastyczność.

Zamiast projektować nowy system chwytania dla każdej odmiany produktu, masz teraz jedno narzędzie, które pasuje do wszystkich. Seria ZGS eliminuje zbędny sprzęt, minimalizuje okablowanie i upraszcza komórkę robota - zwalniając miejsce i zasoby inżynieryjne na to, co naprawdę ważne.

Nie chodzi tylko o wydajność - chodzi o efektywność, powtarzalność i elastyczność. A kiedy zmieniają się Twoje potrzeby produkcyjne, seria ZGS zmienia się wraz z Tobą. Bez przeprojektowywania. Bez przestojów.

Zobacz, jak seria ZGS dostosowuje się w czasie rzeczywistym

Chcesz zautomatyzować chwytanie podczas paletyzacji bez konieczności przeprojektowywania celi robotycznej?

Obejrzyj poniższą animację, aby zobaczyć, jak chwytak podciśnieniowy serii ZGS płynnie dostosowuje się do różnych typów produktów, powierzchni i pozycji - bez dodatkowych komponentów i modyfikacji konstrukcyjnych.

Ups. Jeśli chcesz obejrzeć nasz film, musisz wyrazić zgodę na wykorzystanie plików cookie. Wystarczy kliknąć na ustawienia plików cookie i cieszyć się naszym know-how w akcji.

Sprawdzone wyniki w rzeczywistej automatyzacji

Dlaczego warto wybrać system ZGS zamiast tradycyjnych chwytaków podciśnieniowych?

Mniejsza integracja. Większa wydajność. W porównaniu z tradycyjnymi systemami:

Nie wszystkie systemy chwytaków podciśnieniowych są zbudowane w ten sam sposób. Tradycyjne rozwiązania często opierają się na nieporęcznych zespołach z oddzielnymi wyrzutnikami, zaworami, czujnikami i rozbudowanym okablowaniem, co sprawia, że instalacja jest powolna, konstrukcja skomplikowana, a konserwacja kosztowna.

System chwytaków podciśnieniowych serii ZGS firmy SMC jest inteligentniejszą, kompleksową alternatywą. Upraszcza integrację, zmniejsza ilość okablowania i zapewnia stałą wydajność - nawet podczas obsługi nieregularnych, porowatych lub mieszanych produktów w wymagających środowiskach automatyki.

Oto porównanie systemu ZGS:

Seria ZGS to nie tylko rozwiązanie w zakresie oprzyrządowania końcówki ramienia robota – to przełomowe rozwiązanie dla robotów współpracujących, linii paletyzujących i zautomatyzowanych konfiguracji pakujących.

Chcesz przetestować serię ZGS na swojej linii produkcyjnej?

Pomożemy Ci zweryfikować serię ZGS za pomocą spersonalizowanego testu aplikacyjnego z wykorzystaniem rzeczywistych elementów. Nasi eksperci ocenią najlepszą konfigurację i przeprowadzą Cię przez proces integracji.