Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Automatiseer vacuümgrijpen bij palletiseren en meer — zonder je systeem opnieuw te ontwerpen

De uitdaging van de huidige robotvacuümgrijpers – en hoe ZGS dit oplost

Werk je met industriële automatisering, dan ben je deze uitdaging vast al tegengekomen: je robotsysteem verwerkt producten in verschillende vormen, maten en materialen – maar je vacuümgrijper past zich niet aan. Wisselen tussen producttypes betekent de productie stilleggen, tools vervangen en je installatie herprogrammeren of zelfs opnieuw ontwerpen.

Die onderbrekingen zijn niet alleen frustrerend – ze zorgen ook voor stilstand, inefficiëntie en oplopende kosten.

De meeste vacuümgrijpoplossingen bestaan vandaag uit meerdere componenten, met complexe assemblages, uitgebreide bekabeling en externe vacuümsystemen. Het resultaat? Ingewikkelde installaties die lastig te integreren, op te schalen of te onderhouden zijn – zeker bij veeleisende toepassingen zoals robotpalletiseren, geautomatiseerde verpakking of het verwerken van onregelmatige producten.

Stel je nu een ander soort vacuümsysteem voor. Een lichtgewicht, energiezuinig, all-in-one vacuümgrijper die je direct op je robotarm monteert – klaar om alles aan te pakken, van golfkarton tot poreuze, onregelmatige onderdelen, zonder complexe integratie of dure redesigns.

Maak kennis met het ZGS Vacuum Gripper System – jouw nieuwe standaard in geautomatiseerd grijpen.

ZGS – Een slimme vacuümgrijper voor elke vorm, elk oppervlak en elke toepassing

Geen complexe grijpsystemen meer bouwen of uren verliezen aan integratie. De ZGS Vacuümgrijper is een compact, all-in-one systeem dat je manier van grijpen opnieuw definieert – ongeacht de vorm, grootte of het materiaal van je product.

Of je nu werkt met dozen, onregelmatige onderdelen of gestapelde goederen, de ZGS past zich automatisch aan en biedt vanaf dag één een betrouwbare grip. Geen extra modules, geen fijnafstelling, geen ingewikkelde installatie. Gewoon aansluiten, monteren en automatiseren.

Deze compacte schuimvacuümgrijper biedt:

  • Een all-in-one ontwerp: interne vacuümgenerator, sensoren, ventielen en luchtkanalen – volledig voorgemonteerd.
  • Flexibel grijpen van oneffen, poreuze of onregelmatige oppervlakken.
  • Beschikbaar in drie maten voor uiteenlopende toepassingen.
  • Ingebouwde IO-Link-sensoren voor slimme connectiviteit en realtime feedback.
  • Dubbele oriëntatie: horizontaal én verticaal grijpen, voor maximale flexibiliteit.

In plaats van een nieuw grijpsysteem te ontwerpen voor elke productvariant, heb je nu één tool die alles aankan. De ZGS elimineert overbodige hardware, minimaliseert bekabeling en vereenvoudigt je robotcel – waardoor je ruimte en engineeringcapaciteit vrijmaakt voor wat echt telt.

Het draait niet alleen om prestaties – maar ook om efficiëntie, herhaalbaarheid en flexibiliteit. En als je productiebehoeften veranderen, verandert de ZGS gewoon met je mee. Geen redesign. Geen stilstand.

Bekijk hoe de ZGS zich in realtime aanpast

Wil je grijpen in palletiseerprocessen automatiseren zonder je robotcel opnieuw te ontwerpen?

Bekijk de animatie hieronder en zie hoe de ZGS Vacuum Gripper zich moeiteloos aanpast aan verschillende producttypen, oppervlakken en posities — zonder extra componenten of engineering.

Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.

Bewezen resultaten in echte automatiseringstoepassingen

Waarom kiezen voor de ZGS in plaats van conventionele grijpers? 

Minder integratie. Meer productiviteit. Vergeleken met conventionele systemen:

Niet alle vacuümgrijpers zijn hetzelfde opgebouwd. Traditionele oplossingen maken vaak gebruik van logge assemblages met aparte ejectoren, ventielen, sensoren en uitgebreide bekabeling – wat installatie traag maakt, ontwerp complex en onderhoud kostbaar.

Het ZGS Vacuum Gripper System van SMC is een slimmer, all-in-one alternatief. Het vereenvoudigt de integratie, vermindert bekabeling en levert consistente prestaties – zelfs bij het verwerken van onregelmatige, poreuze of gemengde producten in veeleisende automatiseringsomgevingen.

Zo vergelijkt de ZGS zich:

Functie ZGS (Geïntegreerde oplossing) Traditionele oplossing
Type te hanteren delen Onregelmatig en gemengd formaat Meestal homogeen
Installatie Alleen lucht + M8 (snelkoppeling) Vereist bekabeling, ventielen, sensoren
Grijporiëntatie Horizontaal en verticaal Meestal beperkt
Ontwerptijd Minimaal Hoog
Onderhoud Laag Hoog

De ZGS is niet zomaar een vacuum end-of-arm tooling oplossing – het is een echte gamechanger voor cobots, palletiseerlijnen en geautomatiseerde verpakkingssystemen.

Klaar om de ZGS op je productielijn te testen?

Laat ons je helpen de ZGS te valideren met een persoonlijke applicatietest, uitgevoerd met je eigen werkstukken. Onze experts bepalen de beste configuratie en begeleiden je stap voor stap bij de integratie.