Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Paletleme ve taşıma operasyonlarında vakumla kavramayı sistem revizyonu olmadan devreye alın.

Modern robotik vakum tutucularının karşılaştığı sorunlar ve buna yönelik geliştirilen ZGS çözümümüz...

Endüstriyel otomasyonla çalışıyorsanız, muhtemelen şu zorlukla karşılaşmışsınızdır: robotik sisteminiz farklı şekil, boyut ve malzemelerdeki ürünleri işliyor, ancak vakumlu tutucunuz uyum sağlamıyor. Farklı ürün tipleri arasında geçiş yapmak, üretimi durdurmak, aparatları değiştirmek ve hatta sisteminizi yeniden programlamak ya da tasarımını yeniden yapmak anlamına geliyor.

Bu kesintiler sadece sinir bozucu olmakla kalmaz, aynı zamanda duruşlara, verimsizliklere ve artan maliyetlere yol açar.

Günümüzdeki vakumlu tutuş çözümlerinin çoğu, çok sayıda bileşenden oluşur ve karmaşık montajlar, yoğun kablolama ile harici vakum sistemleri gerektirir. Sonuç? Özellikle robotik paletleme, otomatik paketleme veya düzensiz ürünlerin taşınması gibi zorlu uygulamalarda entegre edilmesi, ölçeklendirilmesi ve bakımı zor olan karmaşık sistemler ortaya çıkar.

Şimdi farklı bir vakum çözümünü hayal edin. Robot kolunuza doğrudan monte edilen, hafif, enerji tasarruflu ve hepsi bir arada bir vakum tutucu sistemi, karmaşık entegrasyonlar veya maliyetli yeniden tasarımlar gerektirmeden, oluklu kartondan gözenekli ve düzensiz parçalara kadar her şeyi rahatlıkla tutmaya hazır.

ZGS Vakumlu Tutucu Sistemi ile tanışın; otomatik tutuşta yeni standart.

ZGS – Her şekil, yüzey ve kurulum için daha akıllı bir vakumlu tutucu

Karmaşık tutma sistemleri kurmayı ve entegrasyon için saatler harcamayı unutun. ZGS Vakumlu Tutucu, parça şekli, boyutu veya malzemesi ne olursa olsun, parçalarınızı yönetme biçiminizi tamamen değiştiren, kompakt ve hepsi bir arada bir çözümdür.

İster kartonlarla, ister düzensiz parçalarla ya da katmanlı ürünlerle çalışıyor olun, ZGS otomatik olarak uyum sağlar ve ilk günden itibaren size güvenilir bir tutuş sunar. Ek modül gerektirmez, ince ayar yapmanıza gerek yoktur, karmaşık kurulumlarla uğraşmazsınız. Sadece bağlayın, monte edin ve otomasyona başlayın.

Bu kompakt, köpük vakumlu tutucunun özellikleri şunlardır:

  • Hepsi bir arada tasarım: dahili vakum jeneratörü, sensörler, valfler ve akış yolları...Hepsi önceden monte edilmiştir.
  • Düzensiz, gözenekli veya pürüzlü yüzeylerin kolayca kavranması.
  • Geniş uygulama yelpazesi için üç farklı boyutu mevcuttur.
  • Akıllı bağlantı ve gerçek zamanlı geri bildirim için entegre IO-Link özellikli sensörlere sahiptir.
  • Çift yönlü işlevsellik: eşsiz esnek uyum için yatay ve dikey kavrama.

Her ürün varyasyonu için yeni bir tutma sistemi tasarlamak yerine, şimdi hepsine uyan tek bir aracınız var. ZGS gereksiz donanımı ortadan kaldırır, kablolamayı en aza indirir ve robot hücrenizi basitleştirir. Böylece gerçekten önemli olan için alan ve mühendislik kaynakları açılır.

Önemli olan sadece performans değil; aynı zamanda verimlilik, tekrarlanabilirlik ve esnekliktir. Üretim ihtiyaçlarınız değiştiğinde, ZGS de sizinle birlikte değişir. Yeniden tasarım gerekmez. Duruş olmaz.

ZGS’nin adaptasyon özelliğine şimdi tanık olun

Robot ünitenizi yeniden tasarlamadan paletleme otomasyonunuzda tutuşu optimize etmek ister misiniz?

Aşağıdaki animasyonu izleyin ve ZGS Vakum Tutucularının, ek parça veya mühendislik gerektirmeden farklı ürün tiplerine, yüzeylere ve pozisyonlara nasıl kusursuz uyum sağladığını görün.

Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.

Gerçek üretim ortamlarında test edilmiş sonuçlar

Geleneksel tutuculara kıyasla ZGS’nin avantajları nelerdir?

Daha az entegrasyon, daha yüksek üretkenlik. Geleneksel sistemlerle karşılaştırıldığında:

Her vakumlu tutucu sistem aynı kalitede olmaz. Geleneksel çözümler genellikle ayrı püskürtücüler, valfler, sensörler ve kapsamlı kablolamalar içeren büyük montajlara dayanır; bu da kurulumun yavaş, tasarımın karmaşık ve bakımın maliyetli olmasına neden olur.

SMC’nin ZGS Vakumlu Tutucu Sistemi, daha akıllı ve hepsi bir arada bir alternatiftir. Entegrasyonu basitleştirir, kablolamayı azaltır ve zorlu otomasyon ortamlarında düzensiz, gözenekli veya karışık formatlı ürünleri işlerken bile tutarlı performans sunar.

ZGS’nin performans karşılaştırması:

ZGS sadece bir vakumlu uç takım çözümü değil, iş birliği yapan robotlar, paletleme hatları ve otomatik paketleme sistemleri için oyunun kurallarını değiştiren bir yeniliktir.

Üretim hattınızda ZGS testine başlamak ister misiniz?

Gerçek iş parçalarınızı kullanarak size özel bir uygulama testi ile ZGS’yi deneyimlemenize yardımcı olalım. Uzmanlarımız en uygun konfigürasyonu değerlendirecek ve entegrasyon sürecinde size rehberlik edecektir.