Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Sıcaklık Kontrol Çözümleri

SMC Chiller Sistemleri

SMC chiller’ları, teknolojik mükemmeliyeti ve sürdürülebilirliğe bağlılığıyla, müşterilerine kapsamlı bir soğutma çözümü sunar. Üstün performansın ötesinde, SMC Chiller’lara yapılan yatırım somut faydalar sağlar; kârlılığı artırır ve daha sürdürülebilir, sorumlu bir endüstriyel ortamın oluşmasına katkıda bulunur.

Sıcaklık kontrol çözümlerimiz, enerji verimliliğini önceliklendirir ve minimum enerji tüketimiyle optimum soğutma performansı sunar. Bu yaklaşım yalnızca maliyet etkinliği sağlamakla kalmaz, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirliğe olan bağlılığımızı da vurgular. Hassas kontrol sistemleri ve uyarlanabilir soğutma mekanizmaları gibi ileri teknolojilerin kullanımı, tutarlı ve akıllı sıcaklık yönetimi sağlar.

SMC sıcaklık kontrol ekipmanlarının öne çıkan özelliklerinden biri, uzaktan izleme ve kontrol imkânıdır; böylece kullanıcılar operasyonlarını her yerden yönetebilir. Bu, kullanım kolaylığı sağlar, proaktif bakım imkânı sunar ve duruş sürelerini en aza indirerek işletmelere kesintisiz bir çalışma deneyimi sunar.

F-Gaz yönetmeliği sıcaklık kontrol çözümleri için ne anlama geliyor?

F-Gaz yönetmeliği, florlu sera gazlarının (F-gazları) çevresel etkisini azaltmak için sıcaklık kontrol çözümlerinde kullanımı kısıtlayan daha sıkı önlemler getiriyor. 1 Ocak 2025 itibarıyla, GWP değeri 2500 veya üzerinde olan F-gazlı sıcaklık kontrol ekipmanlarının üretimi veya ithalatı yasaklanacaktır. GWP değeri 2500’ün altında olan soğutucular bakım amacıyla kullanılmaya devam edebilecek, ancak yönetmelik zamanla daha da sıkılaştırılacaktır.

1 Ocak 2027’den itibaren, termo-chiller gibi sıcaklık kontrol ekipmanlarında soğutma kapasitesi 12 kW veya daha az olan cihazlarda, GWP değeri 150 veya üzerinde olan soğutucuların kullanımı da kısıtlanacaktır. 12 kW üzerindeki birimler için ise sınır, GWP 750 olarak belirlenmiştir. Ayrıca ithalatçıların AB F-Gaz Portalı’na kayıtlı olmaları ve kota sistemine uymaları gerekmektedir

Buna yanıt olarak, SMC gibi üreticiler düşük GWP’ye sahip R454C ve R1234yf gibi soğutucular veya CO₂ gibi doğal soğutucular kullanarak çevre dostu alternatifler geliştirmiştir. Bu sayede hem yönetmeliklere uyum sağlanmakta hem de çevresel etkiler en aza indirilmektedir.

SMC’nin, küresel ısınmayla mücadele kapsamında uluslararası sıkı önlemlere nasıl yanıt verdiğini buradan inceleyin.

F-Gas ile ilgili detaylı bilgiler

Daha fazla bilgi için aşağıdaki resme tıklayın.

Endüstriyel Sıcaklık Kontrolünde Kilit Çözümlerimizi Görün.

Düşük GWP’li Chiller

 

Çevresel sorumluluk, SMC sıcaklık kontrol çözümlerinin temel ilkelerindendir ve bu, çevre dostu, düşük GWP’li soğutucu akışkanların kullanımında açıkça görülür. Bu yaklaşım, yalnızca ekolojik standartlara uyum sağlamakla kalmaz, aynı zamanda daha yeşil bir gelecek için küresel girişimlerle de örtüşür ve sorumlu kurumsal uygulamaların önemini vurgular.

CO2 soğutucu chiller ürünleri

SMC’nin CO₂ soğutucu chiller’ları, geleneksel çözümlere çevre dostu ve fütüristik bir alternatif sunar. CO₂ (R744) kullanımı sayesinde neredeyse sıfır GWP’ye sahiptir ve zararlı CFC’lerden kaçınır. Sıkı çevre düzenlemelerine uyum sağlayan bu chiller’lar, hem performans hem de sürdürülebilirlik açısından kullanıcısına güven verir. CO₂ ile çalışarak chiller’ınızın güncel ve gelecekteki çevre standartlarına uyumlu olduğundan emin olabilirsiniz.

Doğal soğutucu akışkan tasarımı sayesinde bu ürünler ne toksiktir ne de yanıcıdır; dolayısıyla hava taşımacılığında herhangi bir kısıtlamaya maruz kalınmaz.

R454C soğutucu chiller

SMC’nin yenilikçi chiller sistemleriyle çevreye duyarlı yeni nesil soğutma çözümlerini keşfedin. R454C soğutucu akışkan kullanan bu cihazlar, yaklaşan çevre düzenlemelerine uyum sağlarken üstün performans sunar. Endüstrinin farklı alanlarında sürdürülebilir ve verimli bir soğutma çözümü sağlar.

Endüstriyel soğutmada daha yeşil bir geleceğin yolunu açtığımız SMC’nin R454C soğutucu chiller ürünleri ile; güvenilirlik, enerji verimliliği ve çevre duyarlılığının mükemmel dengesini yaşayın.

Genel Endüstri

SMC’nin standart chiller’ları, çeşitli endüstriyel ihtiyaçlara yanıt veren geniş bir soğutma kapasitesi yelpazesi sunar. Bu esneklik, chiller’ların her uygulamaya özel olarak uyarlanabilmesini sağlar.

 

SMC ile 'güven hissini' nasıl yaşayacağınızı deneyimleyin.

Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.

Lazer Endüstrisi

Özenle tasarlanan SMC chiller’ları, optimal sıcaklık kontrolü ve kararlılık sağlayarak lazer sistemlerinizin verimliliğini ve ömrünü maksimize eder. SMC’ye güvenin; güvenilir ve yenilikçi soğutma çözümleriyle lazer operasyonlarınızın en yüksek performansa ulaşmasını sağlayın.

 

''Tek cihazla iki işlev: Üstelik dış mekânda da güvenle kullanım imkanına sahiptir.''

Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.

Tıp ve Yaşam Bilimleri

Hassas sıcaklık kontrolü ve üstün güvenilirlik sunacak şekilde tasarlanan chiller’larımız, medikal ekipmanlar ve kritik araştırma uygulamaları için ideal çalışma koşullarını garanti eder. SMC ile medikal ve yaşam bilimleri süreçleriniz her zaman güvence altında.

 

SMC’nin ‘'kompakt, sessiz ve anında veren çözümünün'’ ekipman sıcaklığınızı nasıl hassas şekilde yönettiğini kendiniz görün.

Yarı İletken Endüstrisi

Yarı iletken üretiminin sıkı gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanan chiller ürünlerimiz, hassas ekipmanlar için stabil ve ideal çalışma sıcaklıklarını sağlar, böylece maksimum verim ve üretkenlik garanti edilir.

 

HECR Serisi ile ''standart montajda bile mükemmel sıcaklık stabilitesini'' keşfedin.

“SMC’nin yeni F-Gaz uyumlu termo chiller serisi ile ‘soğukta kalmayın’.” 

Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.

SMC chiller ürünleri hakkında bilgiler

 

SMC 'Uzmanlık Merkezi’ni Keşfedin

Chiller soğutucuları: Fırsatları kaçırmayın
Roberto Martínez de Lafuente, Termo Ürünler Uzmanı, SMC İspanya      Daha fazlasını okuyun 

Isı yönetimi: Hayat bilimi OEM’leri için güncel ve kritik bir konu 
Max Lemacon, Hayat Bilimi Takım Yöneticisi, SMC Fransa                        Daha fazlasını okuyun 

SMC Termo-Chiller Çözümleri: Düşük Maliyet, Yüksek Güvence               Kees van Kampen – Termo Kontrol Ekipmanları Ürün Yöneticisi, SMC Hollanda
Daha fazlasını okuyun 

Sizin için ideal sıcaklık kontrol çözümleri hakkında sorularınız mı var?

Hemen uzmanlarımıza danışın!